Giunto inox per tubo a sezione quadrata, modello quadrato / quadrato

Giunto inox per tubo a sezione quadrata, modello quadrato / quadrato
[Features]
· Square holes used for horizontal movement and position reproduction, and can also be combined with round holes as required for fixed mounting without shaking.
· Can be fixed securely both horizontally and vertically.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
USQ10-200
USQ12-200
USQ13-200
USQ16-200
USQ19-200
USQ20-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. montante
(mm)
F P □A (□S) □B

61.62 €

1 9 giorni 1014.513□10□10

79.68 €

1 9 giorni 1215.515□12□12

79.61 €

1 9 giorni 1315.515□13□13

106.74 €

1 9 giorni 161920□16□16

114.88 €

1 9 giorni 1921.524□19□19

114.77 €

1 9 giorni 2021.524□20□20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo perpendicolare Profilo montante Tipo quadrato Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie NA Diam. montante combinato Diam. uguale

Supporto tecnico