Giunto inox per tubo a sezione quadrata, modello quadrato / rotondo

Giunto inox per tubo a sezione quadrata, modello quadrato / rotondo
Can be used for fixing square shafts and rotating round shafts.

[Features]
· Features square holes for horizontal movement and positioning. Depending in the situation, it can also be combined with round holes for fixed mounting without any shaking

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
USH10-200
USH12-200
USH13-200
USH16-200
USH19-200
USH20-200
USH1009-200
USH1210-200
USH1310-200
USH1312-200
USH1916-200
USH2019-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. montante
(mm)
Diam. montante combinato F P □A (□S)

59.10 €

1 9 giorni 10Diam. uguale14.513□10

78.43 €

1 5 giorni 12Diam. uguale15.515□12

78.37 €

1 9 giorni 13Diam. uguale15.515□16

105.54 €

1 9 giorni 16Diam. uguale1920□16

113.71 €

1 9 giorni 19.1Diam. uguale21.524□19

113.60 €

1 9 giorni 20Diam. uguale21.524□20

59.12 €

1 9 giorni 9Diam. uguale / Diam. diverso14.513□10

78.46 €

1 9 giorni 10Diam. uguale / Diam. diverso15.515□12

78.43 €

1 5 giorni 10Diam. uguale / Diam. diverso15.515□13

78.40 €

1 9 giorni 12Diam. uguale / Diam. diverso15.515□13

113.85 €

1 9 giorni 16Diam. uguale / Diam. diverso21.524□19

113.65 €

1 9 giorni 19.1Diam. uguale / Diam. diverso21.524□20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo perpendicolare Profilo montante Profilo rotondo / Tipo quadrato Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico