Giunto a croce inox per tubo a sezione quadrata, foro a 90°

Giunto a croce inox per tubo a sezione quadrata, foro a 90°
Can be used for mounting shafts at right angles, etc.

[Features]
· The round hole allows the pipe to slide and turn around freely, for flexible assembly. Depending in the situation, it can be combined freely with square holes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC4S200
PE4S200
PF3S200
PF4S200
PG4S200
PJ4S200
PL4S200
PN3S200
PN4S200
PQ4S200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. montante
(mm)
L

47.40 €

1 9 giorni 936

44.79 €

1 11 giorni 836

47.49 €

1 8 giorni 1037

49.91 €

1 8 giorni 1037

64.36 €

1 5 giorni 1242

64.30 €

1 8 giorni 1342

93.32 €

1 9 giorni 19.161

66.11 €

1 9 giorni 1653

72.30 €

1 5 giorni 1653

93.25 €

1 19 giorni 2061

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo perpendicolare Profilo montante Profilo rotondo Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie NA Diam. montante combinato Diam. uguale

Supporto tecnico