Giunzione per tubi foro tondo in acciaio inox, 2 assi paralleli (PF4S290)

Giunzione per tubi foro tondo in acciaio inox, 2 assi paralleli PF4S290
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PF4S290

Marca: MIYOSHI PIJON

Prezzo: 56.58

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Diam. montante: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PF4S290

Codice componente
PF4S290
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. montante
(mm)

56.58 €

1 9 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo parallelo Profilo montante Profilo rotondo Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie NA Diam. montante combinato Diam. uguale

Si trova sulla pagina di Giunzione per tubi foro tondo in acciaio inox, 2 assi paralleli, il codice articolo è il seguente: PF4S290.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PF4S290.

Tipologia prodotto

Codice componente
PC4S290
PE4S290
PG4S290
PJ4S290
PL4S290
PN4S290
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. montante
(mm)

55.29 €

1 9 giorni 9

55.31 €

1 9 giorni 8

76.16 €

1 9 giorni 12

76.13 €

1 9 giorni 13

106.07 €

1 9 giorni 19.05

98.15 €

1 9 giorni 16

Supporto tecnico