Giunzione per tubi foro tondo in acciaio inox, terminale protuberanza singola

Giunzione per tubi foro tondo in acciaio inox, terminale protuberanza singola
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The round hole allows the pipe to slide and turn around freely, for flexible assembly. Depending on the situation, it can be combined freely with square holes.
· The boss can be inserted to freely combine with other parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC4S204
PE4S204
PF4S204
PG4S204
PJ4S204
PL4S204
PN4S204
PQ4S204
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. montante
(mm)
L
(mm)

38.44 €

1 Disponibile 9 giorni 935

37.11 €

1 Disponibile 9 giorni 835

43.56 €

1 Disponibile 9 giorni 1037

55.32 €

1 Disponibile 9 giorni 1246

55.32 €

1 Disponibile 9 giorni 1346

80.44 €

1 Disponibile 9 giorni 19.163

62.03 €

1 Disponibile 9 giorni 1654

80.44 €

1 Disponibile 9 giorni 2063

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Montaggio del dispositivo Braccio/Barra Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA

Supporto tecnico