Giunto per tubo rotondo - Modello con Buco ad un passo - 2 Fori paralleli all'albero

Giunto per tubo rotondo - Modello con Buco ad un passo - 2 Fori paralleli all'albero
  • Sconto volumi elevati
* The exterior drawing may vary depending on the model number. Please refer to the catalog.

[Features]
· A combination with different diameter shafts for lighter weights and more compact systems

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CS254

Codice componente
CS254
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.88 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo parallelo Profilo montante Profilo rotondo Diam. montante(mm) 6
Materiale Alluminio Trattamento superficie Alluminio anodizzato trasparente Diam. montante combinato Diam. diverso
Dimensioni φ15X29 Ghiera Bianco (prodotto standard) Misura (diametro foro di installazione) φ6, φ9

Si trova sulla pagina di Giunto per tubo rotondo - Modello con Buco ad un passo - 2 Fori paralleli all'albero, il codice articolo è il seguente: CS254.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS254.

Supporto tecnico