• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 16/12/2018 alle ore 0:00 (CET) 17/12/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto per tubo rotondo - modello con foro di diametro uguale - fori 3 direzioni

Giunto per tubo rotondo - modello con foro di diametro uguale - fori 3 direzioni
  • Sconto volumi elevati

* The exterior drawing may vary depending on the model number. Please refer to the catalog.

[Features]
· In cases where there is symmetry on the left and right, using both left and right tightening types in pair makes work easier.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PJ250
PJ251
PL250
PL251
PS250
PS251
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Profilo foro di montaggio Diametro foro D (D1) Diametro foro D2

27.10 €

18 giorni Maschiatura1313

27.09 €

18 giorni Maschiatura1313

35.22 €

18 giorni Maschiatura1919

35.22 €

18 giorni Maschiatura1919

13.23 €

Disponibile 20 giorni Fori svasati66

13.23 €

Disponibile 20 giorni Fori svasati66

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di fori 3 fori Materiale EN AW-2017 Equiv. Trattamento superficie Alluminio anodizzato trasparente
Con serraggio Bullone a esagono incassato Ghiera Bianco (prodotto standard)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico