Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PH127 |
PH128 |
PH129 |
PR126 |
PT126 |
PU126 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. montante (mm) | Vite foro di montaggio misura M | F (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.03 € | 1 | 8 giorni | 25.1 | 2-M6 | 24 | 26 | ||
37.77 € | 1 | 9 giorni | 25.1 | 2-M5 | 35 | 26 | ||
37.77 € | 1 | 8 giorni | 25.1 | 2-M6 | 35 | 26 | ||
48.96 € | 1 | 9 giorni | 30 | 2-M8 | 30 | 25 | ||
46.34 € | 1 | 5 giorni | 32 | 2-M8 | 30 | 25 | ||
49.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 35 | 2-M8 | 35 | 30 |
Loading...
Montaggio del dispositivo | Tipo parallelo con maschiatura | Profilo montante | Profilo rotondo | Materiale | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Alluminio anodizzato trasparente | Ghiera | Bianco (prodotto standard) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. montante(mm)
Vite foro di montaggio misura M
F(mm)
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali