Giunto per tubo rotondo - modello con foro di diametro uguale - 2-parti forma-T 2 viti di fissaggio (Codici componente - Download CAD)

Giunto per tubo rotondo - modello con foro di diametro uguale  - 2-parti forma-T 2 viti di fissaggio
Can be used for insetting without having to disassemble the frame.

[Features]
· In cases where there is symmetry on the left and right, using both left and right tightening types in pair makes work easier.
· Insetting without having to disassemble the frame (can be retrofitted).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC401
PJ401
PL401
PS401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. montante
(mm)

19.67 €

1 9 giorni 9

22.32 €

1 5 giorni 13

31.92 €

1 5 giorni 19.1

15.73 €

1 9 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A T Profilo montante Profilo rotondo Materiale Alluminio
Trattamento superficie Alluminio anodizzato trasparente Diam. montante combinato Diam. uguale Ghiera Bianco (prodotto standard)

Supporto tecnico