Giunto tondo per giunzione di tubi in acciaio inox paralleli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC4S620
PE4S620
PF4S620
PG4S620
PJ4S620
PL4S620
PN3S620
PN4S620
PQ3S620
PQ4S620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro montante D
(mm)
Materiale staffa

80.67 €

1 Disponibile 9 giorni 9[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

79.38 €

1 Disponibile 9 giorni 8[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

80.66 €

1 9 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

103.98 €

1 Disponibile 64 giorni 12[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

103.95 €

1 Disponibile 9 giorni 13[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

121.09 €

1 9 giorni 19.1[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

88.53 €

1 9 giorni 16[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

97.25 €

1 9 giorni 16[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

145.44 €

1 9 giorni 20[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

122.78 €

1 9 giorni 20[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Singola unità / Kit Elemento singolo Tipo Attacco laterale Profilo montante Profilo rotondo
Tipo montante NA Trattamento superficie staffa NA Metodo di fissaggio montante Serraggio obliquo
Profilo foro di montaggio Profilo rotondo

Supporto tecnico