• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Kit braccio modello D (montaggio piatto)

Kit braccio modello D (montaggio piatto)
Light and non-rusting pipe joint, and arm kit for mounting optical devices. The angle can be freely adjusted by combining #200 and #204.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCS23D-100-100
PCS23D-100-200
PCS23D-200-200
PFS23D-100-100
PFS23D-100-200
PFS23D-200-200
PGS23D-200-200
PGS23D-300-300
PJS23D-200-200
PJS23D-200-300
PJS23D-300-300
PKS24D-300-300
PLS25D-200-200
PLS25D-200-300
PLS25D-300-300
PNS24D-200-200
PNS24D-200-300
PNS24D-300-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza massima braccio (tubo L2)
(mm)
Modello tubo Tubo L1
(mm)

56.12 €

1 11 giorni 100SS0908100

57.39 €

1 11 giorni 200SS0908100

58.76 €

1 11 giorni 200SS0908200

56.12 €

1 11 giorni 100SS1008100

57.50 €

1 11 giorni 200SS1008100

59.01 €

1 11 giorni 200SS1008200

77.76 €

1 11 giorni 200SS1208200

79.74 €

1 11 giorni 300SS1208300

76.28 €

1 11 giorni 200SS1308200

78.00 €

1 11 giorni 300SS1308200

79.74 €

1 11 giorni 300SS1308300

81.06 €

1 11 giorni 300SS1515300

82.08 €

1 11 giorni 200SS1910200

111.42 €

1 11 giorni 300SS1910200

114.19 €

1 11 giorni 300SS1910300

108.67 €

1 11 giorni 200SS1615200

112.34 €

1 11 giorni 300SS1615200

81.06 €

1 11 giorni 300SS1615300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bracci guida liberi Con braccio guida libero Fissaggio a bullone Materiale Alluminio
Trattamento superficie Alluminio anodizzato Base magnetica N/A Fissaggio di oggetti Piano

Supporto tecnico