Selezione supporti tridimensionali - foro giunzione BC861

Selezione supporti tridimensionali - foro giunzione BC861
Ideal for mounting components such as sensor brackets, etc.

[Features]
· Use in combination with a joint base.
· Can also be assembled.
· Combine the spherical part and ød2 joint base.
· Use when the angle of the mounting part cannot be obtained using the BC860.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC12-861-B
BC19-861-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
F
(mm)
Ghiera φ sfera
(mm)

21.96 €

1 15 giorni 1214Neroφ12

27.51 €

1 14 giorni 1621.5Biancoφ19.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-2017 Equiv.

Supporto tecnico