Selezione supporti 3 dimensioni - foro di giunzione BC864

Selezione supporti 3 dimensioni  - foro di giunzione BC864
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Connect with the shaft you want to extend the mounting position.

[Features]
· Use in combination with a joint base.
· Can also be assembled.
· Combine the spherical part and ød2 joint base.
· Use as needed with flat surfaces

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC06-864-W
BC08-864-W
BC10-864-W
BC13-864-W
BC15-864-W
BC19-864-B
BC19-864-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F
(mm)
Ghiera φ sfera
(mm)

17.94 €

1 7 giorni 8Biancoφ6

20.53 €

1 Disponibile 13 giorni 10Biancoφ8

22.95 €

10.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

11Biancoφ10

25.35 €

11.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

15Biancoφ13

32.29 €

1 14 giorni 18Biancoφ15

37.58 €

1 14 giorni 21.5Neroφ19.05

37.58 €

1 14 giorni 21.5Biancoφ19.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-2017 Equiv.

Supporto tecnico