Selezione supporti 3 dimensioni - foro di giunzione BC865

Selezione supporti 3 dimensioni  - foro di giunzione BC865
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Use as needed with flat surfaces.

[Features]
· Use in combination with a joint base.
· Can also be assembled.
· Combine the spherical part and ød2 joint base.
· Connect with the shaft you want to extend the mounting position

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC09-865-W
BC10-865-W
BC13-865-W
BC15-865-B
BC20-865-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
F
(mm)
Ghiera φ sfera
(mm)

29.62 €

14.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

318.5Biancoφ9

29.43 €

1 13 giorni 321Biancoφ10

33.06 €

16.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

425.5Biancoφ13

36.49 €

17.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

527.5Neroφ15

48.85 €

1 13 giorni 536Neroφ20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-2017 Equiv.

Supporto tecnico