Selezione supporti 3 dimensioni - foro di giunzione BC868

Selezione supporti 3 dimensioni  - foro di giunzione BC868
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The outer diameter, side surfaces, and end surfaces have been machined. Use as needed.

[Features]
· Use in combination with a joint base.
· Can also be assembled.
· Combine the spherical part and ød2 joint base.
· For sensor brackets.
· Can fix sensor brackets in the same way as the BC860

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC06-868-W
BC10-868-W
BC12-868-B
BC13-868-W
BC19-868-W
BC20-868-B
BC20-868-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F
(mm)
Ghiera φ sfera
(mm)

15.34 €

1 Disponibile 7 giorni 7.5Biancoφ6

15.36 €

1 9 giorni 10.5Biancoφ10

16.67 €

1 13 giorni 13.5Neroφ12

18.44 €

8.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

14.5Biancoφ13

24.51 €

1 Disponibile 7 giorni 19.5Biancoφ19.05

22.17 €

10.64 €

1 Stesso giorno

Stock

20.5Neroφ20

24.56 €

1 7 giorni 20.5Biancoφ20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-2017 Equiv.

Supporto tecnico