Set di supporti in 3 taglie con montaggio parallelo

Set di supporti in 3 taglie con montaggio parallelo
The joint base is compatible with aluminum extrusions, etc. With the joint ball, mounted items can be moved by shaft slide.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC09-007863-B
BC19-007863-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
A
(mm)
Misura (diametro foro di installazione) B
(mm)
Resistenza al carico
(N)
Ghiera

58.49 €

1 13 giorni 61.512φ92348Nero

85.61 €

1 14 giorni 9015φ19.127167Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 11 Materiale EN AW-2017 Equiv.

Supporto tecnico