Set di supporti in 3 taglie modello doppio foro BC863

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BC13-3860863-B

Codice componente
BC13-3860863-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

98.79 €

1 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(mm) 81 A(mm) 22 Passo P(mm) 12
Misura (diametro foro di installazione) φ13 Resistenza al carico(N) 98 Ghiera Nero
Materiale EN AW-2017 Equiv.

Si trova sulla pagina di Set di supporti in 3 taglie modello doppio foro BC863, il codice articolo è il seguente: BC13-3860863-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BC13-3860863-B.

Supporto tecnico