Set supporti 3 dimensioni tipo foro quadro con montaggio a vite

Set supporti 3 dimensioni tipo foro quadro con montaggio a vite
[Features]
· The joint base features square holes which enable shake-free stable positioning. A handy joint ball that is ideal for mounting components such as sensor brackets, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SQ06-001860-B
SQ06-001860-W
SQ08-001860-B
SQ08-001860-W
SQ09-001860-B
SQ09-001860-W
SQ10-001860-B
SQ10-001860-W
SQ12-001860-B
SQ12-001860-W
SQ13-001860-B
SQ13-001860-W
SQ15-001860-B
SQ15-001860-W
SQ16-001860-B
SQ16-001860-W
SQ19-001860-B
SQ19-001860-W
SQ20-001860-B
SQ20-001860-W
SQ25-001860-B
SQ25-001860-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
A
(mm)
Passo P
(mm)
Misura (diametro foro di installazione) B
(mm)
Resistenza al carico
(N)
Ghiera

66.53 €

1 11 giorni 39.510.5961523Nero

66.53 €

1 11 giorni 39.510.5961523Bianco

66.64 €

1 11 giorni 48.513981926Nero

66.64 €

1 11 giorni 48.513981926Bianco

70.48 €

1 11 giorni 48.514991833Nero

70.48 €

1 11 giorni 48.514991833Bianco

70.48 €

1 11 giorni 50.51491019.537Nero

71.58 €

1 8 giorni 50.51491019.537Bianco

74.51 €

1 11 giorni 63.516121224.578Nero

74.51 €

1 5 giorni 63.516121224.578Bianco

80.89 €

1 11 giorni 64.516121324.598Nero

80.89 €

1 11 giorni 64.516121324.598Bianco

93.96 €

1 11 giorni 79.520151531138Nero

93.96 €

1 11 giorni 79.520151531138Bianco

94.01 €

1 11 giorni 81.520151631154Nero

94.01 €

1 11 giorni 81.520151631154Bianco

108.47 €

1 11 giorni 9322161938167Nero

108.47 €

1 11 giorni 9322161938167Bianco

109.73 €

1 11 giorni 94.522182038177Nero

127.59 €

1 5 giorni 94.522182038177Bianco

88.35 €

1 11 giorni 113.525202545493Nero

126.50 €

1 5 giorni 113.525202545493Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-2017 Equiv.

Supporto tecnico