Set supporti 3 taglie - modello contatto chiuso con montaggio perpendicolare

Set supporti 3 taglie - modello contatto chiuso con montaggio perpendicolare
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The joint base is for proximity mounting. Connect the joint with the shaft if you want to extend the mounting position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC06-005864-B
BC06-005864-W
BC08-005864-B
BC08-005864-W
BC09-005864-B
BC09-005864-W
BC10-005864-B
BC10-005864-W
BC12-005864-B
BC12-005864-W
BC13-005864-B
BC13-005864-W
BC15-005864-B
BC15-005864-W
BC16-005864-B
BC16-005864-W
BC19-005864-B
BC19-005864-W
BC20-005864-B
BC20-005864-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
A
(mm)
Misura (diametro foro di installazione) B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Resistenza al carico
(N)
Ghiera

53.78 €

1 11 giorni 44.59φ615.571923Nero

53.78 €

1 8 giorni 44.59φ615.571923Bianco

56.46 €

1 11 giorni 5312.5φ819.5102426Nero

56.46 €

1 11 giorni 5312.5φ819.5102426Bianco

57.72 €

1 11 giorni 5412.5φ919.5102433Nero

57.72 €

1 Disponibile 11 giorni 5412.5φ919.5102433Bianco

57.73 €

1 8 giorni 57.512.5φ1019.5102437Nero

54.57 €

27.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

57.512.5φ1019.5102437Bianco

59.34 €

30.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

67.514φ1224.5122978Nero

63.10 €

1 8 giorni 67.514φ1224.5122978Bianco

63.10 €

1 8 giorni 6814φ1324.5122998Nero

63.10 €

1 8 giorni 6814φ1324.5122998Bianco

72.11 €

37.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8018φ1531.51637138Nero

77.59 €

1 8 giorni 8018φ1531.51637138Bianco

78.84 €

1 11 giorni 81.518φ1631.51637154Nero

78.84 €

1 8 giorni 81.518φ1631.51637154Bianco

90.79 €

1 11 giorni 91.520φ19.135.51941167Nero

90.79 €

1 8 giorni 91.520φ19.135.51941167Bianco

90.79 €

1 11 giorni 92.520φ2035.51941177Nero

90.79 €

1 8 giorni 92.520φ2035.51941177Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-2017 Equiv.

Supporto tecnico