Set di supporti in 3 taglie - modello a contatto chiuso con montaggio parallelo

Set di supporti in 3 taglie - modello a contatto chiuso con montaggio parallelo
  • Sconto volumi elevati
The joint base is for proximity mounting. With the joint ball, mounted items can be moved by shaft slide.

[Features]
· Combination of joint bases and joint balls that are used for large numbers of applications

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC06-005863-B
BC06-005863-W
BC08-005863-B
BC08-005863-W
BC09-005863-B
BC09-005863-W
BC10-005863-B
BC10-005863-W
BC12-005863-B
BC12-005863-W
BC13-005863-B
BC13-005863-W
BC15-005863-B
BC15-005863-W
BC16-005863-B
BC16-005863-W
BC19-005863-B
BC19-005863-W
BC20-005863-B
BC20-005863-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
A
(mm)
Misura (diametro foro di installazione) B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Resistenza al carico
(N)
Ghiera

52.47 €

1 8 giorni 35.59φ615.571923Nero

52.47 €

1 9 giorni 35.59φ615.571923Bianco

55.15 €

1 11 giorni 4512.5φ819.5102426Nero

55.15 €

1 8 giorni 4512.5φ819.5102426Bianco

55.14 €

1 11 giorni 4612.5φ919.5102433Nero

55.14 €

1 11 giorni 4612.5φ919.5102433Bianco

55.15 €

1 11 giorni 48.512.5φ1019.5102437Nero

55.15 €

1 8 giorni 48.512.5φ1019.5102437Bianco

61.76 €

1 Disponibile 5 giorni 57.514φ1224.5122978Nero

61.76 €

1 5 giorni 57.514φ1224.5122978Bianco

54.16 €

1 8 giorni 5914φ1324.5122998Nero

61.76 €

1 11 giorni 5914φ1324.5122998Bianco

74.91 €

1 11 giorni 7118φ1531.51637138Nero

74.91 €

1 8 giorni 7118φ1531.51637138Bianco

71.02 €

1 Stesso giorno

Stock

73.518φ1631.51637154Nero

76.17 €

1 8 giorni 73.518φ1631.51637154Bianco

89.37 €

1 11 giorni 83.520φ19.135.51941167Nero

84.66 €

1 8 giorni 83.520φ19.135.51941167Bianco

89.40 €

1 7 giorni 86.520φ2035.51941177Nero

83.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

86.520φ2035.51941177Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-2017 Equiv.

Supporto tecnico