Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Pitch Circumference (mm) | The Number of Teeth | Belt width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.79 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 1000 | 200 | 15 | |
90.68 € | 1 | Disponibile | 29 giorni | 30 | 1000 | 200 | 30 | |
42.11 € | 1 | 8 giorni | 15 | 1015 | 203 | 15 | ||
42.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 1025 | 205 | 15 | |
122.74 € | 1 | 8 giorni | 40 | 1025 | 205 | 40 | ||
34.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 1050 | 210 | 12 | |
42.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 1050 | 210 | 15 | |
78.77 € | 1 | 29 giorni | 25 | 1050 | 210 | 25 | ||
93.43 € | 1 | 29 giorni | 30 | 1050 | 210 | 30 | ||
27.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 1080 | 216 | 9 | |
35.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 1080 | 216 | 12 | |
43.51 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 1080 | 216 | 15 | |
66.39 € | 1 | 29 giorni | 20 | 1080 | 216 | 20 | ||
27.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 1090 | 218 | 9 | |
43.51 € | 1 | 9 giorni | 15 | 1090 | 218 | 15 | ||
28.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 1145 | 229 | 9 | |
44.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 1145 | 229 | 15 | |
46.17 € | 1 | 9 giorni | 15 | 1165 | 233 | 15 | ||
46.17 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 1180 | 236 | 15 | |
29.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 1190 | 238 | 9 | |
46.17 € | 1 | 9 giorni | 15 | 1190 | 238 | 15 | ||
93.77 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 40 | 1190 | 238 | 40 | |
30.24 € | 1 | 8 giorni | 9 | 1210 | 242 | 9 | ||
47.56 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 1225 | 245 | 15 | |
30.24 € | 1 | 8 giorni | 9 | 1250 | 250 | 9 | ||
38.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 1250 | 250 | 12 | |
47.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 1250 | 250 | 15 | |
96.85 € | 1 | 9 giorni | 40 | 1250 | 250 | 40 | ||
31.14 € | 1 | 8 giorni | 9 | 1270 | 254 | 9 | ||
91.33 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 25 | 1270 | 254 | 25 | |
31.14 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 1290 | 258 | 9 | |
48.94 € | 1 | 9 giorni | 15 | 1290 | 258 | 15 | ||
32.66 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 1315 | 263 | 9 | |
51.29 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 1330 | 266 | 15 | |
32.66 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 1390 | 278 | 9 | |
51.29 € | 1 | 8 giorni | 15 | 1390 | 278 | 15 | ||
96.59 € | 1 | 28 giorni | 25 | 1390 | 278 | 25 | ||
32.66 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 9 | 1400 | 280 | 9 | |
41.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 1400 | 280 | 12 | |
51.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 1400 | 280 | 15 | |
96.59 € | 1 | 8 giorni | 25 | 1400 | 280 | 25 | ||
34.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 1440 | 288 | 9 | |
34.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 1475 | 295 | 9 | |
54.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 1475 | 295 | 15 | |
101.57 € | 1 | 9 giorni | 25 | 1475 | 295 | 25 | ||
110.38 € | 1 | 8 giorni | 40 | 1475 | 295 | 40 | ||
34.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 1500 | 300 | 9 | |
54.17 € | 1 | 8 giorni | 15 | 1500 | 300 | 15 | ||
101.57 € | 1 | 9 giorni | 25 | 1500 | 300 | 25 | ||
56.66 € | 1 | 9 giorni | 15 | 1530 | 306 | 15 | ||
56.66 € | 1 | 8 giorni | 15 | 1535 | 307 | 15 | ||
86.66 € | 1 | 8 giorni | 20 | 1550 | 310 | 20 | ||
56.66 € | 1 | 8 giorni | 15 | 1585 | 317 | 15 | ||
37.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 9 | 1630 | 326 | 9 | |
90.77 € | 1 | 8 giorni | 20 | 1630 | 326 | 20 | ||
48.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 1675 | 335 | 12 | |
59.43 € | 1 | 8 giorni | 15 | 1675 | 335 | 15 | ||
39.25 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 9 | 1715 | 343 | 9 | |
50.79 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 1715 | 343 | 12 | |
61.94 € | 1 | 9 giorni | 15 | 1715 | 343 | 15 |
Loading...
Profilo cinghia | Closed End | Superficie denti cinghia | Standard (One Side) | Materiale cinghia | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anima | Glass Fiber | Profilo cinghia | EV5GT | Tipologia Profilo cinghia | Circular Tooth Profile EV Belt |
Belt pitch(mm) | 5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Pitch Circumference(mm)
The Number of Teeth
Belt width(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali