Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Pitch Circumference (mm) | The Number of Teeth | Belt width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 1000 | 125 | 25 | |
84.89 € | 1 | 8 giorni | 30 | 1000 | 125 | 30 | ||
112.96 € | 1 | Disponibile | 28 giorni | 40 | 1000 | 125 | 40 | |
69.75 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 25 | 1008 | 126 | 25 | |
98.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 50 | 1008 | 126 | 50 | |
56.44 € | 1 | 9 giorni | 20 | 1016 | 127 | 20 | ||
113.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 40 | 1016 | 127 | 40 | |
57.41 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20 | 1032 | 129 | 20 | |
115.33 € | 1 | 8 giorni | 40 | 1032 | 129 | 40 | ||
87.35 € | 1 | 9 giorni | 30 | 1040 | 130 | 30 | ||
116.14 € | 1 | 8 giorni | 40 | 1040 | 130 | 40 | ||
73.42 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 1064 | 133 | 25 | |
89.40 € | 1 | Disponibile | 29 giorni | 30 | 1064 | 133 | 30 | |
118.66 € | 1 | 9 giorni | 40 | 1064 | 133 | 40 | ||
74.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 1072 | 134 | 25 | |
90.06 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 30 | 1072 | 134 | 30 | |
90.48 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 30 | 1080 | 135 | 30 | |
119.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 50 | 1080 | 135 | 50 | ||
46.14 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 1096 | 137 | 15 | |
59.98 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20 | 1096 | 137 | 20 | |
74.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 1096 | 137 | 25 | |
43.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 1112 | 139 | 20 | |
75.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 25 | 1112 | 139 | 25 | |
85.29 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 40 | 1112 | 139 | 40 | |
46.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 1120 | 140 | 15 | |
75.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 25 | 1120 | 140 | 25 | |
85.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 40 | 1120 | 140 | 40 | |
128.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 60 | 1120 | 140 | 60 | |
61.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 1128 | 141 | 20 | |
86.55 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 40 | 1128 | 141 | 40 | |
61.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 1136 | 142 | 20 | |
62.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 1144 | 143 | 20 | |
94.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 30 | 1144 | 143 | 30 | |
97.09 € | 1 | 9 giorni | 30 | 1152 | 144 | 30 | ||
97.09 € | 1 | 8 giorni | 30 | 1160 | 145 | 30 | ||
63.94 € | 1 | 8 giorni | 20 | 1192 | 149 | 20 | ||
112.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 50 | 1200 | 150 | 50 | |
112.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 50 | 1208 | 151 | 50 | |
49.38 € | 1 | 8 giorni | 15 | 1216 | 152 | 15 | ||
97.34 € | 1 | Disponibile | 29 giorni | 30 | 1216 | 152 | 30 | |
64.46 € | 1 | 8 giorni | 20 | 1224 | 153 | 20 | ||
136.31 € | 1 | Disponibile | 28 giorni | 60 | 1224 | 153 | 60 | |
92.17 € | 1 | 9 giorni | 40 | 1240 | 155 | 40 | ||
115.13 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 50 | 1240 | 155 | 50 | |
65.55 € | 1 | 8 giorni | 20 | 1248 | 156 | 20 | ||
92.80 € | 1 | 8 giorni | 40 | 1248 | 156 | 40 | ||
100.61 € | 1 | 8 giorni | 30 | 1256 | 157 | 30 | ||
116.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 50 | 1256 | 157 | 50 | |
66.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 1264 | 158 | 20 | |
103.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 30 | 1288 | 161 | 30 | |
104.31 € | 1 | 9 giorni | 30 | 1296 | 162 | 30 | ||
53.05 € | 1 | 8 giorni | 15 | 1304 | 163 | 15 | ||
104.84 € | 1 | 8 giorni | 30 | 1304 | 163 | 30 | ||
149.57 € | 1 | Disponibile | 28 giorni | 60 | 1304 | 163 | 60 | |
85.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 1320 | 165 | 25 | |
85.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 25 | 1328 | 166 | 25 | |
98.91 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 40 | 1328 | 166 | 40 | |
85.92 € | 1 | Disponibile | 29 giorni | 25 | 1336 | 167 | 25 | |
85.92 € | 1 | Disponibile | 29 giorni | 25 | 1344 | 168 | 25 | |
104.84 € | 1 | 9 giorni | 30 | 1344 | 168 | 30 |
Loading...
Profilo cinghia | Closed End | Superficie denti cinghia | Standard (One Side) | Materiale cinghia | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anima | Glass Fiber | Profilo cinghia | EV8YU | Tipologia Profilo cinghia | Circular Tooth Profile EV Belt |
Belt pitch(mm) | 8 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Pitch Circumference(mm)
The Number of Teeth
Belt width(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali