Cinghia dentata / 2GT / gomma / fibra di vetro / UNITTA

Cinghia dentata / 2GT / gomma / fibra di vetro / UNITTA
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Achieves high precision and low noise with new arc tooth profile that has little backlash

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60-2GT-2
60-2GT-6
66-2GT-2
66-2GT-4
66-2GT-6
66-2GT-9
72-2GT-3
72-2GT-4
72-2GT-6
72-2GT-9
74-2GT-4
74-2GT-6
74-2GT-9
76-2GT-4
76-2GT-6
78-2GT-2
78-2GT-4
78-2GT-6
80-2GT-3
80-2GT-4
80-2GT-6
80-2GT-9
82-2GT-2
82-2GT-3
82-2GT-4
82-2GT-6
84-2GT-3
84-2GT-6
84-2GT-9
86-2GT-3
86-2GT-4
86-2GT-6
86-2GT-9
88-2GT-6
90-2GT-4
90-2GT-6
90-2GT-9
92-2GT-4
92-2GT-6
94-2GT-4
94-2GT-6
96-2GT-3
96-2GT-4
96-2GT-6
98-2GT-3
98-2GT-4
1004-2GT-6
1004-2GT-9
1004-2GT-12
100-2GT-3
100-2GT-6
100-2GT-9
1028-2GT-6
1028-2GT-9
102-2GT-4
102-2GT-6
1066-2GT-4
106-2GT-3
106-2GT-4
106-2GT-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Pitch Circumference
(mm)
The Number of Teeth Belt width
(mm)

3.70 €

1 35 giorni 260302

7.52 €

1 14 giorni 660306

3.70 €

1 30 giorni 266332

5.29 €

1 9 giorni 466334

7.08 €

1 8 giorni 666336

8.67 €

1 8 giorni 966339

5.01 €

1 30 giorni 372363

5.29 €

1 8 giorni 472364

7.08 €

1 Disponibile 8 giorni 672366

8.67 €

1 8 giorni 972369

5.29 €

1 8 giorni 474374

7.08 €

1 9 giorni 674376

8.67 €

1 8 giorni 974379

5.29 €

1 9 giorni 476384

7.08 €

1 8 giorni 676386

3.70 €

1 30 giorni 278392

5.29 €

1 8 giorni 478394

7.08 €

1 Disponibile 8 giorni 678396

5.01 €

1 31 giorni 380403

5.29 €

1 8 giorni 480404

7.08 €

1 8 giorni 680406

8.67 €

1 8 giorni 980409

3.70 €

1 30 giorni 282412

5.01 €

1 30 giorni 382413

5.29 €

1 8 giorni 482414

7.08 €

1 Disponibile 8 giorni 682416

5.01 €

1 30 giorni 384423

7.08 €

1 Disponibile 8 giorni 684426

8.67 €

1 8 giorni 984429

5.01 €

1 30 giorni 386433

5.29 €

1 Disponibile 15 giorni 486434

7.08 €

1 8 giorni 686436

8.67 €

1 8 giorni 986439

7.08 €

1 8 giorni 688446

5.29 €

1 8 giorni 490454

7.08 €

1 Disponibile 8 giorni 690456

8.67 €

1 8 giorni 990459

5.29 €

1 Disponibile 8 giorni 492464

7.08 €

1 9 giorni 692466

5.29 €

1 9 giorni 494474

7.08 €

1 Disponibile 8 giorni 694476

5.01 €

1 30 giorni 396483

5.29 €

1 9 giorni 496484

7.08 €

1 8 giorni 696486

11.62 €

1 30 giorni 398493

5.29 €

1 9 giorni 498494

13.62 €

1 30 giorni 610045026

16.90 €

1 Disponibile 31 giorni 910045029

20.92 €

1 Disponibile 30 giorni 12100450212

5.01 €

1 35 giorni 3100503

7.08 €

1 9 giorni 6100506

8.67 €

1 9 giorni 9100509

13.62 €

1 30 giorni 610285146

16.90 €

1 30 giorni 910285149

5.29 €

1 Disponibile 6 giorni 4102514

7.08 €

1 9 giorni 6102516

10.01 €

1 30 giorni 410665334

5.01 €

1 31 giorni 3106533

5.83 €

1 6 giorni 4106534

7.08 €

1 9 giorni 6106536

Loading...

Informazioni di base

Profilo cinghia Closed End Superficie denti cinghia Standard (One Side) Materiale cinghia Rubber Belt
Materiale anima Glass Fiber Profilo cinghia 2GT Tipologia Profilo cinghia Circular Tooth Profile GT Belt
Belt pitch(mm) 2

Supporto tecnico