Cinghia dentata doppia / Twin Power / B 6, 9, 15 / D3GT / gomma / fibra di vetro / UNITTA

Cinghia dentata doppia / Twin Power / B 6, 9, 15 / D3GT / gomma / fibra di vetro / UNITTA
  • Sconto volumi elevati
Teeth on both sides strong arc GT tooth profile, 3 mm pitch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2025-D3GT-6
288-D3GT-9
291-D3GT-6
300-D3GT-15
927-D3GT-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Pitch Circumference
(mm)
The Number of Teeth

62.75 €

1 Disponibile 47 giorni 62025675

34.11 €

1 Disponibile 47 giorni 928896

24.06 €

1 Disponibile 14 giorni 629197

53.24 €

1 Disponibile 14 giorni 15300100

38.24 €

1 Disponibile 14 giorni 6927309

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Closed End Superficie denti cinghia Double (Both Faces) Materiale cinghia Rubber Belt
Materiale anima Glass Fiber Profilo cinghia 3GT Tipologia Profilo cinghia Circular Tooth Profile GT Belt
Belt pitch(mm) 3

Supporto tecnico