Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1256-D8YU-30 |
1408-D8YU-30 |
2800-D8YU-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Pitch Circumference (mm) | The Number of Teeth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219.43 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 30 | 1256 | 157 | |
237.55 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 30 | 1408 | 176 | |
714.71 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 50 | 2800 | 350 |
Loading...
Profilo cinghia | Closed End | Superficie denti cinghia | Double (Both Faces) | Materiale cinghia | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anima | Glass Fiber | Profilo cinghia | 8YU | Tipologia Profilo cinghia | Circular Tooth Profile GT Belt |
Belt pitch(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Pitch Circumference(mm)
The Number of Teeth
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali