Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Pitch Circumference (mm) | The Number of Teeth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 9 | 1000 | 200 | |
39.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 1000 | 200 | |
26.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 1025 | 205 | |
40.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 1025 | 205 | |
40.93 € | 1 | 28 giorni | 15 | 1050 | 210 | ||
65.02 € | 1 | 9 giorni | 25 | 1050 | 210 | ||
27.76 € | 1 | 8 giorni | 9 | 1125.00 | 225 | ||
43.56 € | 1 | Disponibile | 29 giorni | 15 | 1125.00 | 225 | |
43.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 1135.00 | 227 | |
69.19 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 1135.00 | 227 | |
43.56 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 1145 | 229 | |
69.19 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 1145 | 229 | |
29.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 1235.00 | 247 | |
73.42 € | 1 | 8 giorni | 25 | 1235.00 | 247 | ||
29.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 1250 | 250 | |
46.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 1250 | 250 | |
47.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 1270 | 254 | |
30.19 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 1295.00 | 259 | |
79.66 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 25 | 1350.00 | 270 | |
31.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 1380.00 | 276 | |
49.97 € | 1 | 8 giorni | 15 | 1380.00 | 276 | ||
79.66 € | 1 | Disponibile | 29 giorni | 25 | 1380.00 | 276 | |
52.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 1420.00 | 284 | |
83.99 € | 1 | 6 giorni | 25 | 1420.00 | 284 | ||
55.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 1595.00 | 319 | |
14.55 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 9 | 175.00 | 35 | |
96.19 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 1800 | 360 | |
40.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 1870.00 | 374 | |
62.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 1870.00 | 374 | |
41.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 2000 | 400 | |
104.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 2000 | 400 | |
22.88 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 15 | 260 | 52 | |
36.04 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 25 | 295 | 59 | |
14.55 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 9 | 300 | 60 | |
22.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 320 | 64 | |
22.28 € | 1 | 6 giorni | 15 | 350 | 70 | ||
15.38 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 9 | 375 | 75 | |
24.21 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 375 | 75 | |
15.38 € | 1 | 8 giorni | 9 | 385 | 77 | ||
38.33 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 385 | 77 | |
15.38 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 9 | 400 | 80 | |
24.21 € | 1 | Disponibile | 29 giorni | 15 | 400 | 80 | |
40.31 € | 1 | Disponibile | 28 giorni | 25 | 405 | 81 | |
25.40 € | 1 | Disponibile | 94 giorni | 15 | 410 | 82 | |
40.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 410 | 82 | |
16.28 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 9 | 420 | 84 | |
25.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 420 | 84 | |
16.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 450 | 90 | |
25.40 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 15 | 450 | 90 | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 15 | 465 | 93 | |
17.09 € | 1 | 9 giorni | 9 | 475 | 95 | ||
26.77 € | 1 | 6 giorni | 15 | 475 | 95 | ||
42.37 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 25 | 475 | 95 | |
17.09 € | 1 | 8 giorni | 9 | 500 | 100 | ||
26.77 € | 1 | 6 giorni | 15 | 500 | 100 | ||
42.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 500 | 100 | |
17.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 520 | 104 | |
27.39 € | 1 | 6 giorni | 15 | 520 | 104 | ||
17.83 € | 1 | 9 giorni | 9 | 550 | 110 | ||
27.92 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 550 | 110 |
Loading...
Profilo cinghia | Closed End | Superficie denti cinghia | Standard (One Side) | Materiale cinghia | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anima | Glass Fiber | Profilo cinghia | 5M | Tipologia Profilo cinghia | Circular Tooth Profile HTD Belt |
Belt pitch(mm) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Pitch Circumference(mm)
The Number of Teeth
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali