Cinghia dentata per carichi pesanti / Powergrip / HTD8M / gomma / fibra di vetro / UNITTA

Cinghia dentata per carichi pesanti / Powergrip / HTD8M / gomma / fibra di vetro / UNITTA
  • Sconto volumi elevati
First in the industry arc tooth profile with 8 mm pitch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1000-8M-20
1000-8M-30
1000-8M-50
1040-8M-20
1040-8M-30
1040-8M-50
1056-8M-20
1080-8M-30
1120-8M-20
1120-8M-30
1120-8M-50
1152-8M-30
1184-8M-20
1184-8M-30
1200-8M-20
1200-8M-30
1200-8M-50
1248-8M-20
1248-8M-30
1280-8M-20
1280-8M-30
1280-8M-50
1304-8M-20
1320-8M-20
1360-8M-30
1360-8M-50
1392-8M-20
1392-8M-30
1400-8M-20
1424-8M-20
1440-8M-30
1480-8M-20
1480-8M-85
1520-8M-20
1600-8M-20
1600-8M-30
1600-8M-50
1600-8M-85
1680-8M-20
1680-8M-30
1760-8M-20
1760-8M-30
1800-8M-30
1800-8M-50
1904-8M-30
1904-8M-50
1904-8M-85
2000-8M-20
2000-8M-30
2104-8M-20
2104-8M-30
2104-8M-50
2160-8M-20
2160-8M-30
2240-8M-20
2240-8M-30
2272-8M-20
2400-8M-20
2400-8M-30
2400-8M-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Pitch Circumference
(mm)
The Number of Teeth

60.08 €

1 Disponibile 9 giorni 201000125

89.64 €

1 9 giorni 301000125

104.11 €

1 Disponibile 8 giorni 501000125

62.08 €

1 Disponibile 8 giorni 201040130

92.22 €

1 Disponibile 9 giorni 301040130

106.84 €

1 Disponibile 8 giorni 501040130

62.84 €

1 Disponibile 9 giorni 201056132

95.53 €

1 Disponibile 9 giorni 301080135

65.52 €

1 Disponibile 9 giorni 201120140

97.17 €

1 9 giorni 301120140

113.43 €

1 9 giorni 501120140

102.51 €

1 Disponibile 9 giorni 301152144

68.64 €

1 8 giorni 201184148

102.51 €

1 Disponibile 28 giorni 301184148

68.64 €

1 9 giorni 201200150

102.51 €

1 Disponibile 9 giorni 301200150

119.16 €

1 Disponibile 9 giorni 501200150

70.46 €

1 8 giorni 201248156

105.28 €

1 9 giorni 301248156

72.56 €

1 8 giorni 201280160

108.03 €

1 9 giorni 301280160

125.56 €

1 9 giorni 501280160

74.18 €

1 Disponibile 8 giorni 201304163

74.18 €

1 Disponibile 30 giorni 201320165

110.69 €

1 Disponibile 8 giorni 301360170

131.75 €

1 Disponibile 8 giorni 501360170

75.72 €

1 Disponibile 8 giorni 201392174

113.46 €

1 Disponibile 8 giorni 301392174

76.47 €

1 Disponibile 9 giorni 201400175

77.53 €

1 Disponibile 8 giorni 201424178

117.37 €

1 Disponibile 9 giorni 301440180

78.48 €

1 Disponibile 30 giorni 201480185

231.91 €

1 32 giorni 851480185

85.54 €

1 Disponibile 9 giorni 201520190

85.54 €

1 Disponibile 9 giorni 201600200

127.30 €

1 Disponibile 9 giorni 301600200

148.20 €

1 Disponibile 8 giorni 501600200

251.61 €

1 10 giorni 851600200

92.22 €

1 Disponibile 28 giorni 201680210

96.12 €

1 Disponibile 8 giorni 301680210

92.22 €

1 9 giorni 201760220

96.12 €

1 Disponibile 9 giorni 301760220

98.11 €

1 9 giorni 301800225

163.51 €

1 Disponibile 8 giorni 501800225

107.71 €

1 Disponibile 8 giorni 301904.00238

179.57 €

1 Disponibile 28 giorni 501904.00238

305.01 €

1 10 giorni 851904.00238

103.73 €

1 Disponibile 9 giorni 202000250

107.71 €

1 Disponibile 8 giorni 302000250

112.32 €

1 8 giorni 202104.00263

116.97 €

1 Disponibile 8 giorni 302104.00263

202.99 €

1 Disponibile 8 giorni 502104.00263

112.32 €

1 Disponibile 8 giorni 202160270

116.97 €

1 Disponibile 29 giorni 302160270

112.32 €

1 8 giorni 202240280

116.97 €

1 Disponibile 8 giorni 302240280

113.94 €

1 Disponibile 8 giorni 202272.00284

121.37 €

1 Disponibile 8 giorni 202400300

126.35 €

1 9 giorni 302400300

207.72 €

1 Disponibile 9 giorni 502400300

Loading...

Informazioni di base

Profilo cinghia Closed End Superficie denti cinghia Standard (One Side) Materiale cinghia Rubber Belt
Materiale anima Glass Fiber Profilo cinghia 8M Tipologia Profilo cinghia Circular Tooth Profile HTD Belt
Belt pitch(mm) 8

Supporto tecnico