Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1500-D3M-6 |
285-D3M-9 |
384-D3M-9 |
396-D3M-9 |
633-D3M-9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale W (mm) (mm) | Pitch Circumference (mm) | The Number of Teeth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.87 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 6 | 1500 | 500 | |
32.31 € | 1 | Disponibile | 48 giorni | 9 | 285 | 95 | |
33.91 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 9 | 384 | 128 | |
35.11 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 9 | 396 | 132 | |
42.92 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 9 | 633 | 211 |
Loading...
Profilo cinghia | Closed End | Superficie denti cinghia | Double (Both Faces) | Materiale cinghia | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anima | Glass Fiber | Profilo cinghia | 3M | Tipologia Profilo cinghia | Circular Tooth Profile HTD Belt |
Belt pitch(mm) | 3 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale W (mm)(mm)
Pitch Circumference(mm)
The Number of Teeth
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali