First in the industry type with arc tooth profile with 5 mm pitch on both sides
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Larghezza nominale W (mm) | Pitch Circumference (mm) | The Number of Teeth |
---|---|---|---|---|---|---|
49.17 € | 26 giorni | 9 | 1000 | 200 | ||
77.94 € | Disponibile | 26 giorni | 15 | 1000 | 200 | |
92.28 € | Disponibile | 26 giorni | 25 | 1000 | 200 | |
51.05 € | Disponibile | 26 giorni | 9 | 1025 | 205 | |
80.36 € | Disponibile | 26 giorni | 15 | 1025 | 205 | |
92.97 € | Disponibile | 26 giorni | 25 | 1025 | 205 | |
51.05 € | Disponibile | 26 giorni | 9 | 1040 | 208 | |
80.36 € | Disponibile | 26 giorni | 15 | 1040 | 208 | |
92.97 € | Disponibile | 26 giorni | 25 | 1040 | 208 | |
51.05 € | Disponibile | 26 giorni | 9 | 1050 | 210 | |
80.36 € | 26 giorni | 15 | 1050 | 210 | ||
92.97 € | 26 giorni | 25 | 1050 | 210 | ||
54.37 € | 26 giorni | 9 | 1125.00 | 225 | ||
85.56 € | 27 giorni | 15 | 1125.00 | 225 | ||
100.84 € | 14 giorni | 25 | 1125.00 | 225 | ||
54.37 € | 26 giorni | 9 | 1135.00 | 227 | ||
85.56 € | 14 giorni | 15 | 1135.00 | 227 | ||
100.84 € | 26 giorni | 25 | 1135.00 | 227 | ||
54.37 € | 26 giorni | 9 | 1145 | 229 | ||
85.56 € | 26 giorni | 15 | 1145 | 229 | ||
100.66 € | 26 giorni | 25 | 1145 | 229 | ||
57.42 € | Disponibile | 26 giorni | 9 | 1225 | 245 | |
90.75 € | 27 giorni | 15 | 1225 | 245 | ||
108.91 € | Disponibile | 26 giorni | 25 | 1225 | 245 | |
57.42 € | Disponibile | 26 giorni | 9 | 1235.00 | 247 | |
90.75 € | Disponibile | 26 giorni | 15 | 1235.00 | 247 | |
108.91 € | Disponibile | 26 giorni | 25 | 1235.00 | 247 | |
57.42 € | Disponibile | 26 giorni | 9 | 1250 | 250 | |
90.75 € | Disponibile | 26 giorni | 15 | 1250 | 250 | |
108.91 € | Disponibile | 26 giorni | 25 | 1250 | 250 | |
59.03 € | Disponibile | 26 giorni | 9 | 1270 | 254 | |
93.18 € | 27 giorni | 15 | 1270 | 254 | ||
109.31 € | 14 giorni | 25 | 1270 | 254 | ||
59.03 € | Disponibile | 26 giorni | 9 | 1295.00 | 259 | |
93.18 € | Disponibile | 26 giorni | 15 | 1295.00 | 259 | |
109.31 € | 26 giorni | 25 | 1295.00 | 259 | ||
62.16 € | Disponibile | 26 giorni | 9 | 1350.00 | 270 | |
98.38 € | Disponibile | 26 giorni | 15 | 1350.00 | 270 | |
118.06 € | Disponibile | 26 giorni | 25 | 1350.00 | 270 | |
62.16 € | Disponibile | 26 giorni | 9 | 1380.00 | 276 | |
98.38 € | Disponibile | 26 giorni | 15 | 1380.00 | 276 | |
118.06 € | Disponibile | 26 giorni | 25 | 1380.00 | 276 | |
65.21 € | Disponibile | 26 giorni | 9 | 1420.00 | 284 | |
103.84 € | Disponibile | 26 giorni | 15 | 1420.00 | 284 | |
126.03 € | Disponibile | 26 giorni | 25 | 1420.00 | 284 | |
68.61 € | Disponibile | 26 giorni | 9 | 1520 | 304 | |
108.68 € | Disponibile | 26 giorni | 15 | 1520 | 304 | |
126.55 € | Disponibile | 26 giorni | 25 | 1520 | 304 | |
68.61 € | Disponibile | 26 giorni | 9 | 1595.00 | 319 | |
108.68 € | Disponibile | 26 giorni | 15 | 1595.00 | 319 | |
126.55 € | Disponibile | 26 giorni | 25 | 1595.00 | 319 | |
71.76 € | Disponibile | 26 giorni | 9 | 1685.00 | 337 | |
113.71 € | Disponibile | 26 giorni | 15 | 1685.00 | 337 | |
135.10 € | Disponibile | 26 giorni | 25 | 1685.00 | 337 | |
71.76 € | Disponibile | 26 giorni | 9 | 1690 | 338 | |
113.71 € | Disponibile | 26 giorni | 15 | 1690 | 338 | |
135.10 € | Disponibile | 26 giorni | 25 | 1690 | 338 | |
75.25 € | Disponibile | 26 giorni | 9 | 1800 | 360 | |
118.73 € | Disponibile | 26 giorni | 15 | 1800 | 360 | |
142.82 € | Disponibile | 26 giorni | 25 | 1800 | 360 |
Loading...
Profilo cinghia | Closed End | Superficie denti cinghia | Double (Both Faces) | Materiale cinghia | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anima | Glass Fiber | Profilo cinghia | 5M | Tipologia Profilo cinghia | Circular Tooth Profile HTD Belt |
Belt pitch(mm) | 5 |
MISUMI
Prezzo standard 2.76 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 2.66 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 7.23 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Giorni spedizione: 7 giorni
MISUMI
Prezzo standard 11.59 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.