Cinghia dentata doppia, cinghia dentata / DH /gomma / fibra di vetro / UNITTA

Cinghia dentata doppia, cinghia dentata / DH /gomma / fibra di vetro / UNITTA
  • Sconto volumi elevati
Teeth on both sides of the belt have trapezoidal tooth profile H type, and are JIS and ISO standard tooth profiles

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

660DH200

Codice componente
660DH200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

447.61 €

1 Disponibile 24 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Closed End Superficie denti cinghia Double (Both Faces) Materiale cinghia Rubber Belt
Materiale anima Glass Fiber Profilo cinghia DH Belt width (inches)  2
Pitch Circumference(mm) 1676.40 The Number of Teeth 132 Belt width(mm) 50.8
Belt pitch(mm) 12.700

Si trova sulla pagina di Cinghia dentata doppia, cinghia dentata / DH /gomma / fibra di vetro / UNITTA , il codice articolo è il seguente: 660DH200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 660DH200.

Supporto tecnico