Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
174DXL037 |
198DXL037 |
250DXL050 |
450DXL037 |
860DXL037 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Belt width (inches) | Pitch Circumference (mm) | The Number of Teeth | Belt width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.63 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 0.37 | 441.96 | 87 | 9.5 | |
42.75 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 0.37 | 502.92 | 99 | 9.5 | |
57.78 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 0.5 | 635 | 125 | 12.7 | |
58.08 € | 1 | 35 giorni | 0.37 | 1143.00 | 225 | 9.5 | ||
80.45 € | 1 | 35 giorni | 0.37 | 2184.40 | 430 | 9.5 |
Loading...
Profilo cinghia | Closed End | Superficie denti cinghia | Double (Both Faces) | Materiale cinghia | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anima | Glass Fiber | Profilo cinghia | XL | Belt pitch(mm) | 5.080 |
Configura
Proprietà di base
Belt width (inches)
Pitch Circumference(mm)
The Number of Teeth
Belt width(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali