Cinghia dentata / H / gomma / fibra di vetro / UNITTA

Cinghia dentata / H / gomma / fibra di vetro / UNITTA
  • Sconto volumi elevati
Teeth on one side of the belt have trapezoidal tooth profile H type, and are JIS and ISO standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
280H100
430H100
490H150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Belt width (inches)  Pitch Circumference
(mm)
The Number of Teeth Belt width
(mm)

58.31 €

1 Disponibile 29 giorni 1711.205625.4

74.03 €

1 29 giorni 11092.208625.4

83.76 €

1 Disponibile 28 giorni 1.51244.609838.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Closed End Superficie denti cinghia Standard (One Side) Materiale cinghia Rubber Belt
Materiale anima Glass Fiber Profilo cinghia H Belt pitch(mm) 12.700

Supporto tecnico