Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Belt width (inches) | Pitch Circumference (mm) | The Number of Teeth | Belt width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.97 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 0.5 | 247.65 | 26 | 12.7 | |
18.97 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 0.5 | 314.32 | 33 | 12.7 | |
91.28 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 0.75 | 3238.50 | 340 | 19.1 | |
19.87 € | 1 | 30 giorni | 0.5 | 333.38 | 35 | 12.7 | ||
35.34 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | 1 | 333.38 | 35 | 25.4 | |
19.87 € | 1 | 30 giorni | 0.5 | 342.90 | 36 | 12.7 | ||
19.87 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 381 | 40 | 12.7 | ||
35.34 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 1 | 381 | 40 | 25.4 | |
21.69 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 419.10 | 44 | 12.7 | ||
29.66 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 0.75 | 419.10 | 44 | 19.1 | |
38.95 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 1 | 419.10 | 44 | 25.4 | |
29.66 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 0.75 | 438.15 | 46 | 19.1 | |
21.69 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 476.25 | 50 | 12.7 | ||
29.66 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 0.75 | 476.25 | 50 | 19.1 | |
38.95 € | 1 | 29 giorni | 1 | 476.25 | 50 | 25.4 | ||
32.73 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 0.75 | 523.88 | 55 | 19.1 | |
42.48 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 1 | 523.88 | 55 | 25.4 | |
23.59 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 533.40 | 56 | 12.7 | ||
32.73 € | 1 | 14 giorni | 0.75 | 533.40 | 56 | 19.1 | ||
42.48 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 1 | 533.40 | 56 | 25.4 | |
32.65 € | 1 | 6 giorni | 0.75 | 571.50 | 60 | 19.1 | ||
43.76 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 1 | 571.50 | 60 | 25.4 | |
25.19 € | 1 | 29 giorni | 0.5 | 609.60 | 64 | 12.7 | ||
35.09 € | 1 | 6 giorni | 0.75 | 609.60 | 64 | 19.1 | ||
45.85 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 1 | 609.60 | 64 | 25.4 | |
35.98 € | 1 | 14 giorni | 0.75 | 628.65 | 66 | 19.1 | ||
47.46 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 1 | 647.70 | 68 | 25.4 | |
37.43 € | 1 | 14 giorni | 0.75 | 685.80 | 72 | 19.1 | ||
27.58 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 0.5 | 704.85 | 74 | 12.7 | |
27.58 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 723.90 | 76 | 12.7 | ||
38.50 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 0.75 | 723.90 | 76 | 19.1 | |
50.89 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 1 | 723.90 | 76 | 25.4 | |
28.91 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 0.5 | 762.00 | 80 | 12.7 | |
34.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 0.75 | 771.52 | 81 | 19.1 | ||
30.72 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 0.5 | 800.10 | 84 | 12.7 | |
30.72 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 0.5 | 809.62 | 85 | 12.7 | |
30.72 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 0.5 | 819.15 | 86 | 12.7 | |
32.00 € | 1 | 14 giorni | 0.5 | 847.72 | 89 | 12.7 | ||
59.85 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 1 | 876.30 | 92 | 25.4 | |
50.82 € | 1 | 30 giorni | 0.75 | 952.50 | 100 | 19.1 | ||
34.89 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 0.5 | 990.60 | 104 | 12.7 | |
66.18 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 1 | 990.60 | 104 | 25.4 | |
56.41 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 0.75 | 1104.90 | 116 | 19.1 | |
73.50 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 1 | 1143.00 | 120 | 25.4 | |
40.31 € | 1 | 14 giorni | 0.5 | 1181.10 | 124 | 12.7 | ||
61.20 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 0.75 | 1295.40 | 136 | 19.1 | |
44.02 € | 1 | 14 giorni | 0.5 | 1371.60 | 144 | 12.7 | ||
84.70 € | 1 | 14 giorni | 1 | 1371.60 | 144 | 25.4 | ||
55.34 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 0.5 | 1828.80 | 192 | 12.7 | |
79.82 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 0.75 | 1828.80 | 192 | 19.1 |
Loading...
Profilo cinghia | Closed End | Superficie denti cinghia | Standard (One Side) | Materiale cinghia | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anima | Glass Fiber | Profilo cinghia | L | Belt pitch(mm) | 9.525 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Belt width (inches)
Pitch Circumference(mm)
The Number of Teeth
Belt width(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali