Pulegge per cinghia dentata / 2GT / senza puleggia flangiata / alluminio (Codici componente - Download CAD)

Pulegge per cinghia dentata / 2GT / senza puleggia flangiata / alluminio
  • Sconto volumi elevati
Lead for 2GT type belt

[Features]
· Comes in a set of one cylindrical pulley and ten flanges.
· Individual flanges are not sold

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
P10-2GT-60-6
P14-2GT-60-6
P15-2GT-60-6
P16-2GT-80-6
P20-2GT-80-6
P25-2GT-80-6
P28-2GT-80-6
P30-2GT-80-6
P40-2GT-80-6
P72-2GT-80-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza cinghia usata (mm) Numero di denti
(t)

15.41 €

1 Disponibile 55 giorni 6010

15.41 €

1 55 giorni 6014

16.82 €

1 55 giorni 6015

16.26 €

1 6 giorni 8016

19.75 €

1 6 giorni 8020

27.28 €

1 55 giorni 8025

32.07 €

1 55 giorni 8028

35.17 €

1 55 giorni 8030

50.28 €

1 6 giorni 8040

128.51 €

1 Disponibile 55 giorni 8072

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bar-Shaped Timing Pulleys Tipo cinghia 2GT Materiale Aluminum Alloy
Pulegge/tenditori Pulley (No Bearing) Shape symbol 6

Supporto tecnico