Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
STD09F |
STDA40F |
STDA40S |
STDA42F |
STDA42S |
TD09F |
TD09S |
TDA40F |
TDA40S |
TDA42S |
TDB44F |
TDBM41F |
TDBM41S |
TDBS41F |
TDBS41S |
TDP40F |
TDP42F |
TDV150F |
TDV250F |
TDV250FL |
TDV350F |
TDV450F |
TDV450FL |
TDV550F |
TDV650F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Metodo di fissaggio | Potenza massima cuscinetto (N) | Materiale corpo | Vite morsetto | Misura vite morsetto | Materiale vite morsetto | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Forza di serraggio (gamma selezionabile) (N) | Con bullone punta | Regolazione posizione bullone punta | Profilo leva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | Base con flangia | 300 | Acciaio inox | Regolabile | M4 | Ferro + tampone in gomma | 32.1 | 29.9 | Fino a 499 | Bullone con elemento in gomma | Regolazione scorrimento | Standard | ||
31.26 € | 1 | 6 giorni | - | Base con flangia | 1000 | Acciaio inox | Tipo fisso | M6 | Acciaio | 34.5 | 34 | 500–1049 | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Non regolabile (fisso) | Standard | ||
33.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | Base dritta | 1000 | Acciaio inox | Tipo fisso | M6 | Acciaio | 42.3 | 34 | 500–1049 | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Non regolabile (fisso) | Standard | ||
35.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | Base con flangia | 2000 | Acciaio inox | Regolabile | M8 | Acciaio | 54 | 63 | 1050–2259 | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Regolazione scorrimento | Standard | ||
34.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | Base dritta | 2000 | Acciaio inox | Regolabile | M8 | Acciaio | 66.5 | 63 | 1050–2259 | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Regolazione scorrimento | Standard | ||
11.31 € | 1 | 6 giorni | - | Base con flangia | 300 | Acciaio | Regolabile | M4 | Ferro + tampone in gomma | 32.1 | 29.9 | Fino a 499 | Bullone con elemento in gomma | Regolazione scorrimento | Standard | ||
11.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Base dritta | 300 | Acciaio | Regolabile | M4 | Ferro + tampone in gomma | 39.5 | 29.9 | Fino a 499 | Bullone con elemento in gomma | Regolazione scorrimento | Standard | |
13.04 € | 1 | 6 giorni | - | Base con flangia | 1000 | Acciaio | Tipo fisso | M6 | Acciaio | 34.5 | 34 | 500–1049 | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Non regolabile (fisso) | Standard | ||
12.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Base dritta | 1000 | Acciaio | Tipo fisso | M6 | Acciaio | 42.3 | 34 | 500–1049 | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Non regolabile (fisso) | Standard | ||
16.12 € | 1 | 6 giorni | - | Base dritta | 2000 | Acciaio | Regolabile | M8 | Acciaio | 66.5 | 63 | 1050–2259 | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Regolazione scorrimento | Standard | ||
29.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | Base con flangia | 4000 | Acciaio | Tipo fisso | M10 | Acciaio | 73.7 | 28.1 | 2260~ | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Non regolabile (fisso) | Standard | ||
47.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | Base con flangia | 3000 | Acciaio | Regolabile | M10 | Acciaio | 75 | 120.5 | 2260~ | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Regolazione scorrimento | Standard | ||
41.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | Base dritta | 3000 | Acciaio | Regolabile | M10 | Acciaio | 103 | 120.5 | 2260~ | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Regolazione scorrimento | Standard | ||
20.93 € | 1 | 6 giorni | - | Base con flangia | 2000 | Acciaio | Regolabile | M8 | Acciaio | 46 | 72.5 | 1050–2259 | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Regolazione scorrimento | Standard | ||
22.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | Base dritta | 2000 | Acciaio | Regolabile | M8 | Acciaio | 57 | 72.5 | 1050–2259 | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Regolazione scorrimento | Standard | ||
12.85 € | 1 | 6 giorni | 10 | Base con flangia | 1000 | Acciaio | Tipo fisso | M6 | Acciaio | 34.5 | 34 | 500–1049 | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Non regolabile (fisso) | A T | ||
17.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | Base con flangia | 2000 | Acciaio | Regolabile | M8 | Acciaio | 54 | 63 | 1050–2259 | [Bullone in acciaio] Bullone in acciaio | Regolazione scorrimento | A T | ||
9.27 € | 1 | 6 giorni | - | Base con flangia | 500 | Acciaio | Regolabile | M4 | Ferro + tampone in gomma | 27 | 26 | 500–1049 | Bullone con elemento in gomma | Regolazione scorrimento | Standard | ||
12.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Base con flangia | 910 | Acciaio | Tipo fisso | M6 | Ferro + tampone in gomma | 32.5 | 33 | 500–1049 | Bullone con elemento in gomma | Non regolabile (fisso) | Standard | |
12.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | Base con flangia | 910 | Acciaio | Regolabile | M6 | Ferro + tampone in gomma | 32.5 | 58 | 500–1049 | Bullone con elemento in gomma | Regolazione scorrimento | Standard | ||
17.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Base con flangia | 2270 | Acciaio | Tipo fisso | M8 | Ferro + tampone in gomma | 47.7 | 57.2 | 2260~ | Bullone con elemento in gomma | Non regolabile (fisso) | Standard | |
16.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Base con flangia | 2270 | Acciaio | Regolabile | M8 | Ferro + tampone in gomma | 47.8 | 71.4 | 2260~ | Bullone con elemento in gomma | Regolazione scorrimento | Standard | |
19.78 € | 1 | 6 giorni | 10 | Base con flangia | 2270 | Acciaio | Regolabile | M8 | Ferro + tampone in gomma | 47.8 | 114 | 2260~ | Bullone con elemento in gomma | Regolazione scorrimento | Standard | ||
24.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Base con flangia | 3400 | Acciaio | Tipo fisso | M10 | Ferro + tampone in gomma | 63 | 91 | 2260~ | Bullone con elemento in gomma | Non regolabile (fisso) | Standard | |
22.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Base con flangia | 3400 | Acciaio | Regolabile | M10 | Ferro + tampone in gomma | 63 | 91.8 | 2260~ | Bullone con elemento in gomma | Regolazione scorrimento | Standard |
Loading...
Categoria | Corpo principale |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Metodo di fissaggio
Potenza massima cuscinetto(N)
Materiale corpo
Vite morsetto
Misura vite morsetto
Materiale vite morsetto
Altezza braccio H(mm)
Lunghezza braccio L(mm)
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N)
Con bullone punta
Regolazione posizione bullone punta
Profilo leva
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali