Bulloni e dadi per morsetto a ginocchiera (Con testa in gomma)

Bulloni e dadi per morsetto a ginocchiera (Con testa in gomma)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNG0422
TNG0425
TNG0442
TNG0442H
TNG0644
TNG0651
TNG0863
TNG0875
TNG1085
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura bullone
(mm)
Diametro esterno testa in gomma D1
(mm)
Diametro esterno testa in gomma D2
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Numero di chiocciole
(mm)
Profilo chiocciola
(mm)
Spessore della piastra dado
(mm)

2.54 €

1 6 giorni 104-8.5221Profilo esagonale3

2.57 €

1 Disponibile 6 giorni 10410.513.5252Esagonale + quadrato3

3.56 €

1.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-410.513.5422Esagonale + quadrato3

3.03 €

1 6 giorni 10410.513.5422Profilo esagonale3

4.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1061015442Profilo esagonale5

4.38 €

2.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1061015512Profilo esagonale5

5.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081318.5632Profilo esagonale6.5

5.49 €

2.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081318.5752Profilo esagonale6.5

7.94 €

1 Disponibile 6 giorni 10101523852Profilo esagonale8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Prodotto Vite morsetto Materiale corpo Acciaio

Supporto tecnico