morsetto a ginocchiera, modello solo bloccaggio

morsetto a ginocchiera, modello solo bloccaggio
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STLA110F
STLA120F
STLA150F
STLA160F
TLA110F
TLA120F
TLA150F
TLA160F
TLA200F
TLA250F
TLA400F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di serraggio
(N)
Materiale corpo Misura vite morsetto Materiale vite morsetto Altezza braccio H
(mm)
Lunghezza braccio L
(mm)
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)
(N)
Con bullone punta

41.06 €

21.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101700Acciaio inox--22211400–1999NA

41.10 €

20.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101700Acciaio inoxM6Acciaio22181400–1999Bullone in acciaio

54.64 €

1 Disponibile 6 giorni 103000Acciaio inox--24132000–3099NA

53.67 €

1 6 giorni 103000Acciaio inoxM10Acciaio24102000–3099Bullone in acciaio

16.93 €

1 Disponibile 6 giorni -1700Acciaio--22211400–1999NA

15.53 €

9.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1700AcciaioM6Acciaio22181400–1999Bullone in acciaio

20.20 €

10.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-3000Acciaio--24132000–3099NA

20.32 €

1 6 giorni -3000AcciaioM10Acciaio24102000–3099Bullone in acciaio

19.28 €

1 Disponibile 6 giorni -3180Acciaio--12.210–203100~NA

16.68 €

1 Disponibile 6 giorni -1700Acciaio---40~501400–1999NA

46.33 €

1 6 giorni -7000Acciaio--24.250~753100~NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A tensione Metodo di fissaggio Base con flangia Vite morsetto Regolabile
Profilo parte di fissaggio Base con flangia

Supporto tecnico