Morsetto a ginocchiera push / pull laterale

Morsetto a ginocchiera push / pull laterale
  • Sconto volumi elevati
Suited for inspection jigs, welding jigs, and other assembly or machining jigs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STPPM150
TPPM50
TPPM150
TPPM250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di serraggio
(N)
Materiale corpo Misura vite morsetto Lunghezza braccio L
(mm)
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)
(N)
Lunghezza complessiva
(mm)

53.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1360Acciaio inoxM840Fino a 1399118

15.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-910AcciaioM620Fino a 139964

21.85 €

1 Disponibile 6 giorni -1360AcciaioM840Fino a 1399118

44.68 €

1 Disponibile 6 giorni 103180AcciaioM1070.33100~171

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressione su un lato Metodo di fissaggio Senza base Vite morsetto Tipo fisso
Materiale vite morsetto Acciaio Profilo parte di fissaggio Vite Con bullone punta Bullone in acciaio

Supporto tecnico