Bulloni e dadi per morsetti a ginocchiera (inox/ con testa in gomma)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STNG0425
STNG0442
STNG0651
STNG0875
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura bullone
(mm)
Diametro esterno testa in gomma D1
(mm)
Diametro esterno testa in gomma D2
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Profilo chiocciola
(mm)
Spessore della piastra dado
(mm)

7.67 €

1 6 giorni 10410.513.525Esagonale + quadrato3

8.17 €

1 6 giorni 10410.513.542Esagonale + quadrato3

9.59 €

1 6 giorni 106101551Profilo esagonale5

11.56 €

1 6 giorni 1081318.575Profilo esagonale6.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Prodotto Vite morsetto Materiale corpo Acciaio inox Numero di chiocciole(mm) 2

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico