• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tappo di giunzione per tubazioni dritte

Tappo di giunzione per tubazioni dritte

[Features]
· Fitting made of molten zinc plated steel according to JIS G 3302.
· [Please be sure to check the safety precautions listed in the catalog.]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SD-Z-M-75
SD-Z-M-100
SD-Z-M-125
SD-Z-M-150
SD-Z-M-175
SD-Z-M-200
SD-Z-M-225
SD-Z-M-250
SD-Z-M-275
SD-Z-M-300
SD-Z-M-325
SD-Z-M-350
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro nominale Spessore tubo t
(mm)
Diametro D' sezione attacco a spina
(mm)

8.31 €

4 giorni 750.673

7.46 €

4 giorni 1000.698

8.19 €

4 giorni 1250.6123

9.21 €

4 giorni 1500.6148

9.81 €

6 giorni 1750.6173

11.38 €

4 giorni 2000.6198

12.01 €

6 giorni 2250.6223

13.67 €

4 giorni 2500.6248

14.49 €

6 giorni 2750.6273

15.85 €

3 giorni 3000.6298

18.79 €

6 giorni 3250.8323

20.35 €

6 giorni 3500.8348

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tappo Materiale Piastra in acciaio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico