• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo per condotti a spirale, tubo a T

Raccordo per condotti a spirale, tubo a T
Fitting made of molten zinc-plated steel conforming to JIS G 3302. [See the safety cautions in the catalog]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SD-Z-T-75-75
SD-Z-T-100-75
SD-Z-T-100-100
SD-Z-T-125-125
SD-Z-T-150-100
SD-Z-T-150-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale Diam. nominale (diam. piccolo) Dimensione L
(mm)
Diametro D' sezione attacco a spina

35.61 €

1 5 giorni 757513573

32.23 €

1 5 giorni 1007513598

16.54 €

1 5 giorni 10010016098

19.73 €

1 5 giorni 125125185123

22.66 €

1 5 giorni 150100160148

22.66 €

1 5 giorni 150150210148

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo raccordo Tubo T Materiale Piastra in acciaio
Trattamento superficie Zincatura a caldo Guarnizioni Non disponibile

Supporto tecnico