• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto per condotto a spirale, Tubo a Y a 45°

Giunto per condotto a spirale, Tubo a Y a 45°
Fitting made of molten zinc plated steel which conforms to JIS G 3302 standards. [Please confirm the safety precautions in the catalog]

[Features]
Fitting is made of steel plate and plated with molten zinc in accordance with JISG3302

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SD-Z-Y-75-75
SD-Z-Y-100-100
SD-Z-Y-150-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale Diam. nominale (diam. piccolo) Dimensione L
(mm)
Diametro D' sezione attacco a spina

48.57 €

1 5 giorni 757520573

22.58 €

1 5 giorni 10010024098

31.00 €

1 5 giorni 150150310148

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo raccordo Tubo Y Materiale Piastra in acciaio
Trattamento superficie Zincatura a caldo Guarnizioni Non disponibile

Supporto tecnico