• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto per condotto a spirale resistente alla corrosione Piega a 90°

Giunto per condotto a spirale resistente alla corrosione Piega a 90°

Fitting which is made with highly corrosion-resistant PVC steel plate. [Please confirm the safety precautions in the catalog]

[Features]
· Highly corrosion resistant PVC steel plate used for straight pipe section.
· Bends and nipples for housing (φ100 and φ150 only) made from PVC-coated carbon steel plate are available.
· Bends and nipples used for toilets and bathrooms in condominiums can be manufactured using PVC steel plates made of the same material as straight piping sections.
· An epoxy powder coating is applied to specially shaped pipes.
· Product features superior corrosion, chemical, and moisture resistance properties.
· Product features favorable adhesion properties due to the base material (spiral duct) as well as excellent shock resistance and abrasion resistance properties

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SD-E-E9-100
SD-E-E9-125
SD-E-E9-150
SD-E-E9-175
SD-E-E9-200
SD-E-E9-225
SD-E-E9-250
SD-E-E9-275
SD-E-E9-300
SD-E-E9-325
SD-E-E9-350
SD-V-E9-100
SD-V-E9-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Trattamento superficie Diam. nominale Diametro D' sezione attacco a spina

31.51 €

7 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica10098

38.58 €

7 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica125123

44.42 €

7 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica150148

52.14 €

7 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica175173

65.44 €

7 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica200198

76.93 €

7 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica225223

92.65 €

7 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica250248

86.64 €

7 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica275273

99.60 €

7 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica300298

112.83 €

7 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica325323

126.85 €

7 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica350348

27.32 €

7 giorni Rivestimento PVC10098

36.59 €

7 giorni Rivestimento PVC150148

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo raccordo Curva a 90° Materiale Piastra in acciaio
Guarnizioni Non disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico