• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto per condotto a spirale resistente alla corrosione Piega a 45°

Giunto per condotto a spirale resistente alla corrosione Piega a 45°

A fitting made of highly corrosion resistant PVC-coated steel plate. [Please read the Safety Precautions written in the catalog.]

[Features]
· A highly corrosion resistant PVC-coated steel plate is used in the straight pipe sections.
· Household-use bends (⌀ 100, ⌀ 150 only) and nipples can be produced from PVC-coated steel plate.
· Bends and nipples used for toilets and bathrooms in condominiums can be produced using PVC-coated steel plate made from the same material as the straight piping section.
· Epoxy powder coating is applied to specially shaped pipes.
· This product has superior corrosion, chemical, and moisture resistance properties.
· Strong adherence to base materials (spiral ducting) with superior impact and abrasion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SD-E-E4-100
SD-E-E4-125
SD-E-E4-150
SD-E-E4-175
SD-E-E4-200
SD-E-E4-225
SD-E-E4-250
SD-E-E4-275
SD-E-E4-300
SD-E-E4-325
SD-E-E4-350
SD-V-E4-100
SD-V-E4-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Trattamento superficie Diam. nominale Diametro D' sezione attacco a spina

25.39 €

8 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica10098

30.56 €

8 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica125123

34.49 €

8 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica150148

38.63 €

8 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica175173

50.30 €

8 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica200198

58.39 €

8 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica225223

70.08 €

8 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica250248

81.63 €

8 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica275273

93.97 €

8 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica300298

87.04 €

8 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica325323

97.36 €

8 giorni Rivestimento a polvere di resina epossidica350348

22.28 €

8 giorni Rivestimento PVC10098

28.96 €

8 giorni Rivestimento PVC150148

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo raccordo Curva a 45° Materiale Piastra in acciaio
Guarnizioni Non disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico