Ghiera di giunzione con condotto a spirale resistente alla corrosione

Ghiera di giunzione con condotto a spirale resistente alla corrosione

A fitting made of galvanized sheet steel conforming to JIS G 3302, with an applied epoxy powder coating. [Please read the Safety Precautions written in the catalog.]

[Features]
· A highly corrosion resistant PVC-coated steel plate is used in the straight pipe sections.
· Bends and nipples used for toilets and bathrooms in condominiums can be produced using PVC-coated steel plate made from the same material as the straight piping section.
· Epoxy powder coating is applied to specially shaped pipes.
· This product has superior corrosion, chemical, and moisture resistance properties.
· Strong adherence to base materials (spiral ducting) with superior impact and abrasion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SD-E-CT-100
SD-E-CT-125
SD-E-CT-150
SD-E-CT-175
SD-E-CT-200
SD-E-CT-225
SD-E-CT-250
SD-E-CT-275
SD-E-CT-300
SD-E-CT-325
SD-E-CT-350
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. nominale Diametro D' sezione attacco a spina

14.16 €

7 giorni 10098

15.75 €

4 giorni 125123

17.08 €

7 giorni 150148

18.79 €

7 giorni 175173

20.77 €

7 giorni 200198

23.02 €

7 giorni 225223

25.01 €

7 giorni 250248

27.12 €

7 giorni 275273

29.37 €

7 giorni 300298

33.63 €

7 giorni 325323

36.18 €

7 giorni 350348

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo raccordo Ghiera Materiale Piastra in acciaio
Trattamento superficie Rivestimento a polvere di resina epossidica Guarnizioni Non disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico