• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunzione a T per tubi condotte resistente a corrosione

Giunzione a T per tubi condotte resistente a corrosione

A fitting made of galvanized sheet steel conforming to JIS G 3302, with an applied epoxy powder coating. [Please read the Safety Precautions written in the catalog.]

[Features]
· A highly corrosion resistant PVC-coated steel plate is used in the straight pipe sections.
· Production range (⌀ 100–400 mm).
· Household-use bends (⌀ 100, ⌀ 150 only) and nipples can be produced from PVC-coated steel plate.
· Bends and nipples used for toilets and bathrooms in condominiums can be produced using PVC-coated steel plate made from the same material as the straight piping section.
· Epoxy powder coating is applied to specially shaped pipes.
· This product has superior corrosion, chemical, and moisture resistance properties.
· Strong adherence to base materials (spiral ducting) with superior impact and abrasion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SD-E-T-100-100
SD-E-T-125-125
SD-E-T-150-150
SD-E-T-175-175
SD-E-T-200-200
SD-E-T-225-225
SD-E-T-250-250
SD-E-T-275-275
SD-E-T-300-300
SD-E-T-325-325
SD-E-T-350-350
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. nominale Diam. nominale (diam. piccolo) Diametro D' sezione attacco a spina

27.87 €

7 giorni 10010098

34.27 €

7 giorni 125125123

42.99 €

7 giorni 150150148

49.80 €

7 giorni 175175173

58.52 €

7 giorni 200200198

70.38 €

7 giorni 225225223

75.15 €

7 giorni 250250248

80.69 €

7 giorni 275275273

96.96 €

7 giorni 300300298

109.92 €

7 giorni 325325323

123.55 €

7 giorni 350350348

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo raccordo Tubo T Materiale Piastra in acciaio
Trattamento superficie Rivestimento a polvere di resina epossidica Guarnizioni Non disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico