Raccordo per condotti a spirale e F-ring per tubo a Y a tre vie F

Raccordo per condotti a spirale e F-ring per tubo a Y a tre vie F

Fitting made of molten zinc plated steel which conforms to JIS G 3302 and is fitted with a special gasket. [Please check the precautions given in the catalog]

[Features]
· Easy connection and installation.
· Standard connection method for spiral duct is screw + coating + taping.
· Thorough installation may be difficult as installation involves work in an elevated location.
· An F-Ring spiral is equipped via a gasket to a fitting element and reliable installation can be expected as installation is completed by simply inserting and and tapping screws.
· Can reduce transportation and lifting work.
· The overall volume of material can be reduced by sequentially incorporating small diameter pipes into large diameter straight pipes.
· Accordingly, heavy lifting is dramatically reduced when compared to pipes prefabricated at a factory.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FR-Z-F3Y-100-100
FR-Z-F3Y-125-125
FR-Z-F3Y-150-150
FR-Z-F3Y-175-175
FR-Z-F3Y-200-200
FR-Z-F3Y-225-225
FR-Z-F3Y-250-250
FR-Z-F3Y-275-275
FR-Z-F3Y-300-300
FR-Z-F3Y-325-325
FR-Z-F3Y-350-350
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. nominale Diam. nominale (diam. piccolo) Diametro D' sezione attacco a spina

28.96 €

11 giorni 10010098

33.32 €

11 giorni 125125123

37.41 €

11 giorni 150150148

43.26 €

11 giorni 175175173

48.71 €

11 giorni 200200198

55.53 €

11 giorni 225225223

62.48 €

11 giorni 250250248

71.19 €

11 giorni 275275273

80.87 €

11 giorni 300300298

90.08 €

11 giorni 325325323

101.33 €

11 giorni 350350348

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo raccordo Tubo Y Materiale Piastra in acciaio
Guarnizioni Cloruro di vinile flessibile speciale (tre vie) Numero di guarnizioni montate 3 pz.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico