• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per condotti a spirale e F-Ring piegato a 45°

Raccordo per condotti a spirale e F-Ring piegato a 45°

Fitting made of hot dip galvanized steel in accordance with JIS G 3302, fitted with a special gasket. [Confirm safety precautions in the catalog]

[Features]
· Standard connection method of a spiral duct is screws + caulking + taping.
· Secure construction may be difficult as application involves work in high places.
· F-Ring spiral is equipped with a gasket on the fitting part, a reliable construction can be expected since construction is completed by simply inserting and driving in screws.
· The overall material volume is reduced when pipes with smaller diameters are inserted sequentially into straight pipes with large diameters.
· Accordingly, this will significantly lower weight in comparison with items prefabricated in a plant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FR-Z-FE4-100
FR-Z-FE4-125
FR-Z-FE4-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. nominale Diametro D' sezione attacco a spina

19.13 €

12 giorni 10098

21.66 €

12 giorni 125123

24.77 €

12 giorni 150148

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo raccordo Curva a 45° Materiale Piastra in acciaio
Guarnizioni Cloruro di vinile flessibile speciale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico