• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto per condotto a spirale con anello ad F sezione con curva a 90°

Giunto per condotto a spirale con anello ad F sezione con curva a 90°

A fitting made of hot-dip galvanized steel conforming to JIS G 3302 and fitted with a special gasket. [Please read the Safety Precautions written in the catalog.]

[Features]
· Simple to construct and connect.
· The standard connection method for spiral ducting consists of a screw + caulking + tape.
· Secure application performed by working in high places can sometimes be difficult.
· This fitting can reduce transportation and lifting work.
· The overall material volume is reduced when pipes with smaller diameters are sequentially inserted into straight pipes with large diameter.
· Therefore, this fitting will significantly lower the weight compared to items that are prefabricated in a production plants.
Gasket.
· The packing material that is used in the Kurimoto F-Ring spiral duct is a special vinyl chloride compound.
· It has rubber-like elasticity that is not found in conventional vinyl chloride. In addition to being weather/oil/chemical-resistant, it has excellent cold and thermal deformation resistance. The packing is also very similar to rubber in terms of its appearance and texture.
· It has considerably superior bending fatigue strength and ozone resistance compared to rubber.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FR-Z-FE9-175
FR-Z-FE9-200
FR-Z-FE9-225
FR-Z-FE9-250
FR-Z-FE9-275
FR-Z-FE9-300
FR-Z-FE9-325
FR-Z-FE9-350
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. nominale Diametro D' sezione attacco a spina

36.32 €

11 giorni 175173

41.88 €

11 giorni 200198

48.91 €

11 giorni 225223

59.70 €

11 giorni 250248

73.59 €

11 giorni 275273

82.46 €

11 giorni 300298

102.86 €

11 giorni 325323

113.92 €

11 giorni 350348

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo raccordo Sezione curvatura 90° Materiale Piastra in acciaio
Guarnizioni Cloruro di vinile flessibile speciale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico