• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto per condotto a spirale Anello a F Sezione con curva a 45°

Giunto per condotto a spirale Anello a F Sezione con curva a 45°

Fitting made of molten zinc plated steel conforming to JIS G 3302, fitted with a special gasket. [Please check the safety precautions in the catalog]

[Features]
▪ Connection and installation is easy: Standard connection method of a spiral duct is screw + coating + taping.
· It might be difficult to install in high places.
· F-Ring spiral is equipped with a gasket to a fitting portion, a solid construct can be expected because construction can be completed simply by inserting and hitting screws.
▪·Reduces transportation and lifting work: The overall material volume is reduced when pipes with smaller diameters are sequentially inserted into a straight pipe with a large diameter.
▪ This lowers the weight significantly compared to items prefabricated in a plant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FR-Z-FE4-175
FR-Z-FE4-200
FR-Z-FE4-225
FR-Z-FE4-250
FR-Z-FE4-275
FR-Z-FE4-300
FR-Z-FE4-325
FR-Z-FE4-350
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diam. nominale Diametro D' sezione attacco a spina

29.19 €

12 giorni 175173

33.36 €

12 giorni 200198

38.36 €

12 giorni 225223

46.61 €

12 giorni 250248

57.31 €

12 giorni 275273

63.86 €

12 giorni 300298

78.72 €

12 giorni 325323

86.79 €

12 giorni 350348

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo raccordo Sezione curvatura 45° Materiale Piastra in acciaio
Guarnizioni Cloruro di vinile flessibile speciale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico